ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラプリング【30個入り】

通常単価(税別)
6,349円
税込単価
6,984円
通常出荷日:4日目

金型の研磨・仕上げに使用するラッピング材です。【特長】・金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上げまで...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587317100
  • トラスココード
    371-4284
  • 質量(g)
    34.000
  • 外径(mm)
    30
  • 内径(mm)
    12
  • 粒度(#)
    320
  • 適合機種
    GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LP-320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

LP-320の仕様・寸法情報

JANコード
4907587317100
トラスココード
371-4284
質量(g)
34.000
外径(mm)
30
内径(mm)
12
粒度(#)
320
適合機種
GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP-320
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,349円
( 6,984円 )
4日目

詳細情報

基本情報

金型の研磨・仕上げに使用するラッピング材です。
【特長】
・金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上げまで作業目的に合わせて使用できます。
【用途】
・金型部品の研磨や仕上げ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラプリングの型番LP-320のページです。 型番LP-320に関する仕様情報を記載しております。
ラプリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラプリング
エアマイクログラインダー SP-1900
エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S
エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S
エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR
エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格6,349円34,642円33,658円32,934円30,033円35,108円
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
JANコード490758731710045456950035004907587307019490758730715649075873071944907587304957
トラスココード371-4284161-2795124-6615124-6585169-7072209-7885
質量(g)34.000350----
外径(mm)30-----
内径(mm)12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました