ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトン

通常単価(税別)
4,603円~69,804円
税込単価
5,063円~76,784円
通常出荷日:5日目~9日目

狭い場所や曲面などの研削作業に使用する、空気式ベルトサンダ「ベルトン」と、その関連部品のシリーズです。...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 7日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    ベルト寸法(幅)

    (mm)

    ホース取付口

    品名

    JANコード

    トラスココード

    ベルト寸法(mm)

    ベルト速度(m/min)

    全長(mm)

    排気

    空気消費量([[M3]]/min)

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])

    質量(g)

    適合機種

    最小発注数量
    20×520
    ハイカプラ20PM
    空気式ベルトサンダ ベルトン
    4992338834913
    716-5832
    20×520
    2620
    446
    後方
    0.52
    17000
    1500.0
    -
    1個
    -
    -
    アイドルプーリ A Ass’y
    4992338413026
    568-0229
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    96.000
    B-30CL
    1個
    -
    -
    アイドルプーリー10SUB ASS'Y
    4992338419028
    568-3435
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5.000
    B-10B、B-10N、B-10CL、B-10D、B-20D
    1個
    -
    -
    アイドルプーリ A Ass’y
    4992338409012
    567-8681
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    25.000
    B-20CL-A
    1個
    -
    -
    アイドルプ-リ20ASSY
    4992338382131
    568-3414
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    BB-20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,804円
    ( 76,784円 )
    5日目
    8,136円
    ( 8,950円 )
    7日目
    4,603円
    ( 5,063円 )
    9日目
    7,381円
    ( 8,119円 )
    7日目
    6,032円
    ( 6,635円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    狭い場所や曲面などの研削作業に使用する、空気式ベルトサンダ「ベルトン」と、その関連部品のシリーズです。
    【特長】
    ・アイドルプーリーを押し込む操作でベルト交換が可能です。
    ・アジャストバルブによりベルト速度を調節可能です。
    ・角度調節が可能な両持ちタイプで、狭い箇所や隅の研削に対応します。
    ・誤作動を防止するロック式レバーを採用しています。
    【用途】
    ・曲面研削や、軽・中研削作業に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベルトンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベルトン
    空気式ベルトサンダ ベルトン(R)
    ラバーホルダーパッド
    50mm 研磨ディスク EA819MJ-51~55
    ハンディーベルトサンダー用先端工具(RMB-1、RMB-E、HMB-E、RMB-X、SRM-E共通)
    75mm ディスクペーパー(マジック式)
    メーカー日東工器日東工器エスコエスコオフィスマインエスコ
    通常価格4,603円-59,668円 -3,774円611円 -4,392円 -880円 -
    通常出荷日5日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト