ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エアダスターブロワー 突風GUN

通常単価(税別)
7,222円~27,660円
税込単価
7,944円~30,426円
通常出荷日:4日目

手軽に持ち運べる充電式のエアダスターブロワーです。【特長】・電源のない場所でも使用可能な充電式です。・...

詳細を確認
  • 動作中に高い音圧レベル(max104dB)が発生します。
  • 短時間のご使用であっても安全のため、必ずイヤーマフや保護メガネなどの保護具を着用したうえで動作させてください。
  • メーカー設定品質保証期限12か月
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

充電時間(時間)

騒音値(dB)

電源

幅(mm)

連続使用時間(h)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
110
270
2.5
弱/63、中/100、強/102、ブースト/104
リチウムイオンバッテリー14.8V 4000mAh
72
弱/3時間、中/40分、強/13分、ブースト/約30回
4937305067260
840.000
696-9635
1個
69
158
5~6時間
弱/57、中/70、強/81、ブースト/118
リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh
48
弱/7.5時間、中/1.5時間、強/30分、ブースト/約20回
4937305067253
419.000
696-9637
1個
70
143
3.5~4時間
弱/55、中/61、強/71、ブースト/83
リチウムイオンバッテリー7.4V 1500mAh
38
弱/1時間、中/20分、強/13分、ブースト/8分
4937305067246
230.000
696-9636
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,660円
( 30,426円 )
4日目
16,957円
( 18,653円 )
4日目
7,222円
( 7,944円 )
4日目

詳細情報

基本情報

手軽に持ち運べる充電式のエアダスターブロワーです。
【特長】
・電源のない場所でも使用可能な充電式です。
・ブースト機能により、一時的に強力な風を発生させることができます。
・風量の異なるモデルをラインアップしており、用途に合わせて選択できます。
【用途】
・製造現場での切りくずやホコリの除去。
・装置や部品の洗浄後の水滴の吹き飛ばし、乾燥作業に。
・制御盤や電子機器の清掃。

ご注意

  • 動作中に高い音圧レベル(max104dB)が発生します。
  • 短時間のご使用であっても安全のため、必ずイヤーマフや保護メガネなどの保護具を着用したうえで動作させてください。
  • メーカー設定品質保証期限12か月
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスターブロワー 突風GUNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスターブロワー 突風GUN
ブロワ FRB40
36V コードレスブロワ RB36DB
充電式ブロワUB144D
充電式ブロワUB145D
DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11
メーカー日動工業HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタエスコ
通常価格7,222円-16,333円15,109円11,179円 -11,720円 -23,830円
通常出荷日4日目11日目4日目3日目3日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト