ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

三陽金属 刈払機用回転刈刃

通常単価(税別)
3,175円
税込単価
3,493円
通常出荷日:11日目

刈払機に取り付けて使用する回転刈刃です。【特長】・上曲げの刃がギアケースへのつる草の巻き付きを防止しま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0342
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0342の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
25.4
歯数(山数)(P)
24
JANコード
4984037003424
トラスココード
679-0258
外径(mm)
225
穴径(mm)
25.4
最高使用回転数(rpm)
5000
刃厚(mm)
1.8
刃数
24
質量(g)
511.000
材質1
SKS-5

型番リスト

表示件数
型番
0342
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,175円
( 3,493円 )
11日目

詳細情報

基本情報

刈払機に取り付けて使用する回転刈刃です。
【特長】
・上曲げの刃がギアケースへのつる草の巻き付きを防止します。
・つる草が絡みにくい特殊な刃形状と、つる草を呼び込むR形状の刃により、効率よく切断作業ができます。
・別売りの六角軸ダイヤモンドヤスリ(7mm)や市販の丸棒ヤスリ(7~8Φ)を使用して、インパクトレンチや電動ドリルで簡単に再研磨が可能です。
【用途】
・刈払機を使用した、つる草や雑草の処理作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三陽金属 刈払機用回転刈刃の型番0342のページです。 型番0342に関する仕様情報を記載しております。
三陽金属 刈払機用回転刈刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三陽金属 刈払機用回転刈刃
グローバルソー (金属サイディング用)
ゼットフラッシャー 板金・金属サイディング用
ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)
グローバルソー 万能刃
チップソー “グローバルソー”(天然石吹付 金属屋根瓦用)
メーカー三陽金属モトユキロブテックス山真製鋸モトユキモトユキ
通常価格3,175円5,005円 -4,986円 -4,425円 -3,987円 -3,858円 -
通常出荷日11日目1日目〜6日目4日目〜1日目〜1日目
刃厚(mm)1.8--0.8-1.2
内径(mm)25.42020202020
歯数(山数)(P)24-----
JANコード4984037003424-----
トラスココード679-0258-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました