ファクトリーサプライ用品技術窓口

剥がし剤 ディゾルビット ジェルタイプ

通常単価(税別)
1,269円~2,366円
税込単価
1,396円~2,603円
通常出荷日:11日目

天然オレンジオイルを主成分とした、油汚れ・塗料・接着剤用のジェルタイプの剥がし剤です。【特長】・垂直面...

詳細を確認
  • 危険物品目
    消防法
  • 色
    淡黄色
  • 危険物の性状
    水溶性
  • 危険物の類別
    第4類第3石油類
  • 材質1
    天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤、増粘剤

ご注意

  • 切手の糊・漆のような天然物は剥離できません。
  • 希釈はせずに原液のまま使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

容器タイプ

原液量(ml)

最小発注数量
100
4582156682850
130.000
663-0554
スポイトノズル
100
6個
375
4582156682867
360.000
663-0555
トリガースプレー
375
6個
100
4582156683024
120.000
679-8484
ミニトリガースプレー
100
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,269円
( 1,396円 )
11日目
2,366円
( 2,603円 )
11日目
1,269円
( 1,396円 )
11日目

詳細情報

基本情報

天然オレンジオイルを主成分とした、油汚れ・塗料・接着剤用のジェルタイプの剥がし剤です。
【特長】
・垂直面でも液だれせず、対象箇所にしっかりと張り付きます。
【用途】
・液だれが懸念される垂直面の油汚れ、塗料、テープやシールを剥がした後の糊跡の除去に。

ご注意

  • 切手の糊・漆のような天然物は剥離できません。
  • 希釈はせずに原液のまま使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

剥がし剤 ディゾルビット ジェルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
剥がし剤 ディゾルビット ジェルタイプ
オレンジソル はがし剤 ディゾルビット
オレンジソル はがし剤 コントラクターズ
はがし剤 ディゾルビット
150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)
食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤
メーカードーイチドーイチドーイチドーイチエスコニイタカ
通常価格1,269円-65,946円65,882円13,091円1,451円11,153円
通常出荷日11日目11日目11日目19日目1日目1日目
危険物品目消防法消防法-第4類第3石油類--
色淡黄色淡黄色淡黄色---
危険物の性状水溶性水溶性水溶性---
危険物の類別第4類第3石油類第4類第3石油類第4類第3石油類---
材質1天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤、増粘剤天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト