ファクトリーサプライ用品技術窓口

オレンジソル はがし剤 コントラクターズ

通常単価(税別)
65,882円
税込単価
72,470円
通常出荷日:11日目

シール、テープ、粘着汚れ、油、塗料、接着剤などを強力に剥離するはがし剤です。【特長】・主成分は天然オレ...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    18900
  • JANコード
    4582156680641
  • 質量(g)
    17000.000
  • トラスココード
    712-1365
  • 塗布方法
    1[[M2]]あたり9ml塗布
  • 色
    淡黄色
  • 容器タイプ
    ポリ缶
  • 危険物の性状
    水溶性
  • 危険物の類別
    第4類第3石油類
  • 材質1
    天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤
  • 材質2
    高精製ミネラルオイル
  • 材質3
    ラノリン
  • 材質4
    アロエベラ●非イオン界面活性剤

ご注意

  • 切手の糊、漆のような天然物は剥離できません。
  • 希釈はせずに原液のまま使用してください。
  • 使用後はボトルを立てた状態で直射日光を避け、常温で保管してください。
  • 詰め替えボトルは専用ボトルを使用ください。市販品は溶解します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CS-18900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS-18900の仕様・寸法情報

容量(ml)
18900
JANコード
4582156680641
質量(g)
17000.000
トラスココード
712-1365
塗布方法
1[[M2]]あたり9ml塗布
色
淡黄色
容器タイプ
ポリ缶
危険物の性状
水溶性
危険物の類別
第4類第3石油類
材質1
天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤
材質2
高精製ミネラルオイル
材質3
ラノリン
材質4
アロエベラ●非イオン界面活性剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-18900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,882円
( 72,470円 )
11日目

詳細情報

基本情報

シール、テープ、粘着汚れ、油、塗料、接着剤などを強力に剥離するはがし剤です。
【特長】
・主成分は天然オレンジオイルで、ラノリンやアロエベラを配合しており、人体と環境に配慮しています。
【用途】
・工場や作業現場における、設備や部品に付着した汚れ、塗料、接着剤の剥離作業に。

ご注意

  • 切手の糊、漆のような天然物は剥離できません。
  • 希釈はせずに原液のまま使用してください。
  • 使用後はボトルを立てた状態で直射日光を避け、常温で保管してください。
  • 詰め替えボトルは専用ボトルを使用ください。市販品は溶解します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オレンジソル はがし剤 コントラクターズの型番CS-18900のページです。 型番CS-18900に関する仕様情報を記載しております。
オレンジソル はがし剤 コントラクターズのレビュー
この商品のレビューはありません

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました