ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハクゾウ消毒用エタノール液EI

通常単価(税別)
1,228円~7,970円
税込単価
1,351円~8,767円
通常出荷日:5日目

手指・皮膚の洗浄・消毒や、身の回りの除菌に使用できるエタノール消毒液です。【特長】・有効成分として、1...

詳細を確認
  • タイプ
    液体

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

容量(L)

材質3

最小発注数量
4958286079547
906.000
408-9392
[成分及び分量]本溶液100mL中に下記の成分を含有する。
有効成分:エタノール83mL
1
添加物:イソプロパノール3.7mL
1個
4958286078878
471.000
403-8022
有効成分:エタノール83mL/100mL中
添加物:イソプロパノール3.7mL
0.5
添 加 物:イソプロパノール3.7mL
1個
4958286079226
4600.0
337-0040
[成分及び分量]本溶液100mL中に下記の成分を含有する。
有効成分:エタノール83mL
5
添加物:イソプロパノール3.7mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000円
( 2,200円 )
5日目
1,228円
( 1,351円 )
5日目
7,970円
( 8,767円 )
5日目

詳細情報

基本情報

手指・皮膚の洗浄・消毒や、身の回りの除菌に使用できるエタノール消毒液です。
【特長】
・有効成分として、100mL中にエタノールを83mL含有しています。
・添加物としてイソプロパノールを含んでいます。
【用途】
・工場やオフィスでの手指・皮膚の洗浄、消毒に。
・作業台、ドアノブ、各種装置の操作部など、人が触れる箇所の除菌に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハクゾウ消毒用エタノール液EIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハクゾウ消毒用エタノール液EI
アルコール ハンド消毒液
手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5L
消毒液スタンド(SUS304) SDS-1
手指消毒用アルコール"エヌスター"
モクケン プレヴェーユ薬用ハンドジェル 主成分:エタノール
メーカーハクゾウメディカルエスココスモビューティトラスコ中山ニイタカコスモビューティ
通常価格1,228円-660円 -9,356円62,176円1,687円 -556円
通常出荷日5日目3日目1日目1日目1日目1日目
タイプ液体-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト