ファクトリーサプライ用品技術窓口

Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 EW2000

通常単価(税別)
5,187円~139,019円
税込単価
5,706円~152,921円
通常出荷日:9日目~11日目

加熱により硬化する一液性のエポキシ樹脂系接着剤のシリーズです。【特長】・高耐熱・高はく離強度タイプ、低...

詳細を確認

    ご注意

    • 要冷蔵保管(5℃以下)
    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    容量(ml)

    質量(g)

    色詳細

    容量(kg)

    特長

    最小発注数量
    4519001223951
    423-1385
    -
    1100.0
    白色
    1
    高接着力、低粘度、電気絶縁性
    6個
    4549395354979
    423-9289
    -
    1100.0
    白色
    1
    高耐熱
    6個
    4519001106216
    423-1348
    -
    1100.0
    灰色
    1
    高耐熱、高剥離強度、高温高湿耐久性良好
    1個
    4549395354986
    424-0858
    -
    1100.0
    灰色
    1
    高耐熱
    6個
    4519001881007
    423-4507
    -
    1100.0
    白色
    1
    低温硬化、電気絶縁性
    6個
    4519001004338
    423-1286
    30
    50
    白色
    -
    低温硬化、電気絶縁性
    24個
    4547452428175
    423-1365
    -
    1100.0
    白色
    1
    高熱伝導、 電気絶縁性、低温硬化
    1個
    4548623090481
    423-6053
    -
    1100.0
    -
    1
    -
    6個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,947円
    ( 27,442円 )
    11日目
    28,246円
    ( 31,071円 )
    9日目
    139,019円
    ( 152,921円 )
    9日目
    93,990円
    ( 103,389円 )
    9日目
    48,967円
    ( 53,864円 )
    11日目
    5,187円
    ( 5,706円 )
    9日目
    68,823円
    ( 75,705円 )
    9日目
    67,255円
    ( 73,981円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    加熱により硬化する一液性のエポキシ樹脂系接着剤のシリーズです。
    【特長】
    ・高耐熱・高はく離強度タイプ、低温・短時間硬化タイプ、低塩素・低温硬化タイプ、高接着力・低粘度・高電気絶縁性タイプなど、様々な特性を持つ製品をラインアップしています。
    【用途】
    ・各種電子部品や、金属、プラスチックなどの構造部品の接着に。

    ご注意

    • 要冷蔵保管(5℃以下)
    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 EW2000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 EW2000
    Scotch-Weld 一液加熱硬化型接着剤
    一液加熱硬化型エポキシ樹脂 TB2270
    Scotch-Weld 構造用接着剤 IW2000
    一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 TB1539
    一液性エポキシ樹脂
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーボンドスリーエムジャパンスリーボンドスリーボンド
    通常価格5,187円-22,164円38,621円 -9,754円 -6,095円 -23,304円
    通常出荷日9日目〜9日目2日目〜11日目7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト