ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超耐熱用シーリング剤
信越化学工業
エポキシ系接着剤ボンドMOS8
コニシ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >

Scotch-Weld 構造用接着剤 XA7416

通常単価(税別)
22,164円~330,000円
税込単価
24,380円~363,000円
通常出荷日:9日目~11日目

一液加熱硬化型のエポキシ系構造用接着剤です。ペースト状のScotch-Weld 構造用接着剤 SW22...

詳細を確認

    ご注意

    • 要冷蔵保管(5℃以下)
    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    色

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    容量(kg)

    最小発注数量
    その他
    4519001522825
    424-2383
    1200
    1
    6個
    -
    4519001522832
    424-5549
    21500
    20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,164円
    ( 24,380円 )
    11日目
    330,000円
    ( 363,000円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    一液加熱硬化型のエポキシ系構造用接着剤です。ペースト状のScotch-Weld 構造用接着剤 SW2214の低粘度タイプで、流動性があります。
    【特長】
    ・一液加熱硬化型のため、主剤と硬化剤の混合が不要です。
    ・低粘度で流動性があり、微細な隙間への注入や含浸に適しています。
    ・硬化後は接着強度を発揮し、耐熱性、耐薬品性を有します。
    【用途】
    ・金属、セラミックス、各種プラスチックなどの異種材料の接着に。
    ・電子部品や小型モーターのポッティング(封止)や固定に。
    ・コイルやトランスの含浸処理による絶縁性、耐湿性、機械的強度の向上に。

    ご注意

    • 要冷蔵保管(5℃以下)
    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Scotch-Weld 構造用接着剤 XA7416のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Scotch-Weld 構造用接着剤 XA7416
    Scotch-Weld 構造用接着剤 IW2000
    Scotch-Weld 一液加熱硬化型接着剤
    Scotch-Weld 一液エポキシ加熱硬化型接着剤 EW2000
    ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
    ロックタイト 高機能構造用接着剤 
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンヘンケルヘンケル
    通常価格22,164円-9,754円 -22,164円5,187円 -29,381円6,408円
    通常出荷日9日目〜11日目9日目9日目〜4日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト