ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 溶剤型接着剤 EC776

通常単価(税別)
68,710円
税込単価
75,581円
通常出荷日:11日目

耐油・耐ガソリン性を持つニトリルゴム系の溶剤型接着剤です。【特長】・ゴム、金属、ガラス、プラスチックな...

詳細を確認
  • 色
    黄褐色
  • JANコード
    4901690362941
  • トラスココード
    423-9280
  • 質量(g)
    17000.0
  • 材質1
    粘着剤:ニトリルゴム
  • 容量(L)
    18

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EC776-18L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EC776-18Lの仕様・寸法情報

色
黄褐色
JANコード
4901690362941
トラスココード
423-9280
質量(g)
17000.0
材質1
粘着剤:ニトリルゴム
容量(L)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EC776-18L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,710円
( 75,581円 )
11日目

詳細情報

基本情報

耐油・耐ガソリン性を持つニトリルゴム系の溶剤型接着剤です。
【特長】
・ゴム、金属、ガラス、プラスチックなど、さまざまな材質の接着に使用できます。
【用途】
・ゴム、金属、ガラス、プラスチック部品の接着や補修に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 溶剤型接着剤 EC776の型番EC776-18Lのページです。 型番EC776-18Lに関する仕様情報を記載しております。
3M 溶剤型接着剤 EC776のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 溶剤型接着剤 EC776
3M 溶剤型接着剤 SW4799
スコッチ(R)強力接着剤(多用途)
水性接着剤 JA7562
プライマー K-540NT
高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KG
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格68,710円4,813円759円71,188円8,607円11,737円
通常出荷日11日目9日目1日目11日目9日目11日目
色黄褐色黒淡黄色白--
JANコード490169036294145503091599484549395849123451900106025945474528245644547452658145
トラスココード423-9280424-7195171-1750423-9244423-6111424-3984
質量(g)17000.0200.0004019400.010003000.0
材質1粘着剤:ニトリルゴム接着剤:合成樹脂系主成分:ウレタン樹脂基材:ポリエステル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました