ファクトリーサプライ用品技術窓口

常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ

通常単価(税別)
6,492円
税込単価
7,141円
通常出荷日:11日目

植物性油及び柑橘系果皮オイルを使用した、人と環境に優しい常温全天候型の道路補修材です。【特長】・VOC...

詳細を確認
  • JANコード
    4582643391401
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    523-0429
  • 容量(kg)
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037023
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300037023の仕様・寸法情報

JANコード
4582643391401
質量(g)
20000.0
トラスココード
523-0429
容量(kg)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300037023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,492円
( 7,141円 )
11日目

詳細情報

基本情報

植物性油及び柑橘系果皮オイルを使用した、人と環境に優しい常温全天候型の道路補修材です。
【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)を含まず、土壌、地下水、大気を汚染しません。
・人体に触れても健康に無害な成分で構成されています。
・特別な機械を必要とせず、簡単に施工が可能です。
【用途】
・アスファルト舗装のへこみや穴の補修に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常温全天候型道路補修材 オレンジパッチの型番6300037023のページです。 型番6300037023に関する仕様情報を記載しております。
常温全天候型道路補修材 オレンジパッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ
5.0kg コンクリート補修材(全天候型)
250ml コンクリート補修材(速硬化型)
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)
メーカーグリーンクロスエスコエスコエスコエスコスリーボンド
通常価格6,492円7,893円8,254円976円2,531円40,616円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目11日目
JANコード4582643391401-----
質量(g)20000.0-----
トラスココード523-0429-----
容量(kg)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました