ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 溶剤型接着剤 SW4799

通常単価(税別)
4,813円
税込単価
5,294円
通常出荷日:9日目

難接着素材であるEPDMゴムの接着に優れた、合成樹脂系の溶剤型接着剤です。【特長】・合成ゴム、フェルト...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • JANコード
    4550309159948
  • トラスココード
    424-7195
  • 容量(g)
    147
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    接着剤:合成樹脂系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SW4799-5OZ
解除
  • この商品は36個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW4799-5OZの仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
4550309159948
トラスココード
424-7195
容量(g)
147
質量(g)
200.000
材質1
接着剤:合成樹脂系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SW4799-5OZ
最小発注数量
36個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,813円
( 5,294円 )
9日目

詳細情報

基本情報

難接着素材であるEPDMゴムの接着に優れた、合成樹脂系の溶剤型接着剤です。
【特長】
・合成ゴム、フェルト、キャンバスなどの軽量素材から、金属、木、コンクリート、各種プラスチックまで、様々な材質の接着に使用できます。
【用途】
・ゴム部品の固定、緩衝材の貼り付けに。
・各種部材の接着や補修作業に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 溶剤型接着剤 SW4799の型番SW4799-5OZのページです。 型番SW4799-5OZに関する仕様情報を記載しております。
3M 溶剤型接着剤 SW4799のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 溶剤型接着剤 SW4799
3M 溶剤型接着剤 EC776
スコッチ(R)強力接着剤(多用途)
水性接着剤 JA7562
高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KG
Scotch-Weld 一液加熱硬化型接着剤
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,813円68,710円759円71,188円11,737円22,164円
通常出荷日9日目11日目1日目11日目11日目9日目
色黒黄褐色淡黄色白--
JANコード455030915994849016903629414549395849123451900106025945474526581454519001223968
トラスココード424-7195423-9280171-1750423-9244424-3984100-9383
容量(g)147-----
質量(g)200.00017000.04019400.03000.01000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました