ファクトリーサプライ用品技術窓口

Scotch-Weld 一液加熱硬化型接着剤

通常単価(税別)
22,164円
税込単価
24,380円
通常出荷日:9日目

一液性で加熱することで硬化する接着剤です。【特長】・ペースト状で、硬化中に垂れません。【用途】・金属部...

詳細を確認
  • JANコード
    4519001223968
  • トラスココード
    100-9383
  • 質量(g)
    1000
  • 容量(kg)
    1

ご注意

  • 要冷蔵保管(5℃以下)
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SW2214-1KG
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW2214-1KGの仕様・寸法情報

JANコード
4519001223968
トラスココード
100-9383
質量(g)
1000
容量(kg)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SW2214-1KG
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,164円
( 24,380円 )
9日目

詳細情報

基本情報

一液性で加熱することで硬化する接着剤です。
【特長】
・ペースト状で、硬化中に垂れません。
【用途】
・金属部品同士の接着や、FA装置の筐体や部品の組み立てに。

ご注意

  • 要冷蔵保管(5℃以下)
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Scotch-Weld 一液加熱硬化型接着剤の型番SW2214-1KGのページです。 型番SW2214-1KGに関する仕様情報を記載しております。
Scotch-Weld 一液加熱硬化型接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Scotch-Weld 一液加熱硬化型接着剤
水性接着剤 JA7562
3M 溶剤型接着剤 EC776
3M 溶剤型接着剤 SW4799
スコッチ(R)強力接着剤(多用途)
高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KG
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格22,164円71,188円68,710円4,813円759円11,737円
通常出荷日9日目11日目11日目9日目1日目11日目
JANコード451900122396845190010602594901690362941455030915994845493958491234547452658145
トラスココード100-9383423-9244423-9280424-7195171-1750424-3984
質量(g)100019400.017000.0200.000403000.0
容量(kg)118---3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました