ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性接着剤 JA7562

通常単価(税別)
71,188円
税込単価
78,307円
通常出荷日:11日目

スプレー塗布で使用する水性の接着剤です。【特長】・スプレー塗布の場合、約30秒で貼り合わせが可能です。...

詳細を確認
  • 色
    白
  • JANコード
    4519001060259
  • トラスココード
    423-9244
  • 質量(g)
    19400.0
  • 材質1
    基材:ポリエステル
  • 容量(kg)
    18

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JA7562-18KG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JA7562-18KGの仕様・寸法情報

色
白
JANコード
4519001060259
トラスココード
423-9244
質量(g)
19400.0
材質1
基材:ポリエステル
容量(kg)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
JA7562-18KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,188円
( 78,307円 )
11日目

詳細情報

基本情報

スプレー塗布で使用する水性の接着剤です。
【特長】
・スプレー塗布の場合、約30秒で貼り合わせが可能です。
・粘着タイプのため、乾燥後も粘着性が持続します。
【用途】
・軽量断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロールなど)の接着に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性接着剤 JA7562の型番JA7562-18KGのページです。 型番JA7562-18KGに関する仕様情報を記載しております。
水性接着剤 JA7562のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性接着剤 JA7562
スコッチ(R)強力接着剤(多用途)
Scotch-Weld 一液加熱硬化型接着剤
3M 溶剤型接着剤 EC776
3M 溶剤型接着剤 SW4799
高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KG
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格71,188円759円22,164円68,710円4,813円11,737円
通常出荷日11日目1日目9日目11日目9日目11日目
色白淡黄色-黄褐色黒-
JANコード451900106025945493958491234519001223968490169036294145503091599484547452658145
トラスココード423-9244171-1750100-9383423-9280424-7195424-3984
質量(g)19400.040100017000.0200.0003000.0
材質1基材:ポリエステル主成分:ウレタン樹脂-粘着剤:ニトリルゴム接着剤:合成樹脂系-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました