ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スーパーライナー&台車セット

通常単価(税別)
57,973円
税込単価
63,770円
通常出荷日:11日目

強力な集中炎で様々な加熱作業に対応するプロパンバーナー「スーパーライナー」と、プロパンボンベを安全に運...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PD-1S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PD-1Sの仕様・寸法情報

JANコード
4953571020433
トラスココード
147-8125
質量(g)
6000.0
火口径(mm)
Φ60

型番リスト

表示件数
型番
PD-1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,973円
( 63,770円 )
11日目

詳細情報

基本情報

強力な集中炎で様々な加熱作業に対応するプロパンバーナー「スーパーライナー」と、プロパンボンベを安全に運搬できる専用台車のセットです。
【特長】
・バーナー本体は、炎の長さや形状(集中炎~広角炎)を調整できます。
・台車を使用することで、プロパンボンベとバーナーを一緒に移動させることができ、作業効率が向上します。
・台車にはボンベを固定するチェーンが付いており、安全に運搬できます。
【用途】
・工場設備や配管の凍結解氷作業に。
・塗装やラベルの剥離、熱収縮チューブの加熱加工に。
・床面のマーキングや補修作業時の乾燥・加熱に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーライナー&台車セットの型番PD-1Sのページです。 型番PD-1Sに関する仕様情報を記載しております。
スーパーライナー&台車セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーライナー&台車セット
新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1
草焼バーナProメガ用台車
炙りマスタープチ
パワートーチ(カセットガス式)
キャラメライザーバーナーセット
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格57,973円26,882円15,637円7,194円4,005円10,490円
通常出荷日11日目2日目1日目5日目7日目9日目
JANコード4953571020433-4953571205045495357106401749535710043964953571168104
トラスココード147-8125-206-7289268-4294693-1067151-9478
質量(g)6000.0-5300.0260.000153.000792.000
火口径(mm)Φ60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました