ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

パワートーチ 圧電点火式

通常単価(税別)
3,757円
税込単価
4,133円
通常出荷日:8日目

強力なスパイラル集中炎を発するパワートーチ(RZ-820B)と、プロ仕様のハイパワーボンベ(RZ-86...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RZ-820SSB3
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RZ-820SSB3の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
1500~1700
発熱量(kcal/h)
2000
JANコード
4953571003009
トラスココード
576-2999
高さ(mm)
50
幅(mm)
25
質量(g)
1450.000
材質1
真鍮
材質2
ステンレス
内容量(g)
25
材質3
樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RZ-820SSB3
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,757円
( 4,133円 )
8日目

詳細情報

基本情報

強力なスパイラル集中炎を発するパワートーチ(RZ-820B)と、プロ仕様のハイパワーボンベ(RZ-860)2本を組み合わせたセットです。
【特長】
・本体は真鍮、ステンレス、樹脂で構成されており、軽量なつくりです。
【用途】
・各種部材のろう付け作業や、塩ビ管の曲げ加工といった配管作業に。
・木製品の時代焼きにも使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチ 圧電点火式の型番RZ-820SSB3のページです。 型番RZ-820SSB3に関する仕様情報を記載しております。
パワートーチ 圧電点火式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワートーチ 圧電点火式
新富士 ガス充てん式パワートーチ
パワートーチ タテ型
パワートーチ 極細火口
パワートーチ 寒冷地対応
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格3,757円6,207円4,077円4,696円4,954円3,530円
通常出荷日8日目1日目11日目11日目11日目1日目
炎温度(℃)1500~1700800~13001800~20001800~20001400~1600800~2000
発熱量(kcal/h)20005002800280028002800
JANコード495357100300949535710151254953571018331495357103834649535710181264953571018348
トラスココード576-2999159-4810147-9674147-9673147-9676102-7297
高さ(mm)5016219019160191

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました