ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスハンガーラックキャスター付

通常単価(税別)
151,503円
税込単価
166,653円
通常出荷日:8日目

キャスター付きで移動が容易な、ステンレス(SUS304)製のハンガーラックです。【特長】・丈夫で錆びに...

詳細を確認
  • 仕様
    組立式
  • トラスココード
    351-4970
  • 質量(g)
    21300.0
  • 材質1
    ステンレスSUS304製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SHR2572C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHR2572Cの仕様・寸法情報

仕様
組立式
トラスココード
351-4970
質量(g)
21300.0
材質1
ステンレスSUS304製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHR2572C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,503円
( 166,653円 )
8日目

詳細情報

基本情報

キャスター付きで移動が容易な、ステンレス(SUS304)製のハンガーラックです。
【特長】
・丈夫で錆びにくく、衛生的に使用できます。
【用途】
・工場やクリーンルーム、研究所などでの作業着や白衣、防塵服の保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスハンガーラックキャスター付の型番SHR2572Cのページです。 型番SHR2572Cに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスハンガーラックキャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスハンガーラックキャスター付
ステンレスハンガーラック カーテン付
ステンレス ハンガー
ステンレス ハンガーラック
ステンレス ハンガーカート
キャニオン ステンレスハンガークリップ付
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格151,503円170,652円3,704円100,088円 -62,414円 -3,800円
通常出荷日8日目4日目6日目4日目8日目4日目
仕様組立式組立式-組立式完成品・ナイロンウレタン車50mmステンレス金具2個ストッパー付-
トラスココード351-4970458-2080458-2047--135-4719
質量(g)21300.0-250.000--250000.0
材質1ステンレスSUS304製-ステンレス(SUS304)--ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました