ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ドライバービット 全ネジバリ取りビット

通常単価(税別)
7,619円
税込単価
8,381円
通常出荷日:5日目

全ネジの切断面に発生したバリを簡単に除去できるドライバービットです。【特長】・タングステン刃を採用して...

詳細を確認
  • インパクトドライバーでの使用は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZB319
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZB319の仕様・寸法情報

シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
3~19
刃先
タングステン
全長(mm)
50
JANコード
4992456203479
質量(g)
75.000
トラスココード
674-2426
材質1
亜鉛、タングステン、合金鋼

型番リスト

表示件数
型番
ZB319
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619円
( 8,381円 )
5日目

詳細情報

基本情報

全ネジの切断面に発生したバリを簡単に除去できるドライバービットです。
【特長】
・タングステン刃を採用しており、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
・鉄およびステンレス製のネジに使用可能です。
・対応ネジ径は3~19mmで、全ネジのサイズは3/8インチと1/2インチに兼用で対応します。
【用途】
・電気ドリルに取り付け、円を描くように削ることで、全ネジ切断面のバリ取り作業に。
・工場内の設備固定に使用するアンカーボルトや、配管・ダクトなどを吊り下げるための吊りボルトの端面処理に。

ご注意

  • インパクトドライバーでの使用は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバービット 全ネジバリ取りビットの型番ZB319のページです。 型番ZB319に関する仕様情報を記載しております。
ドライバービット 全ネジバリ取りビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービット 全ネジバリ取りビット
0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1A
ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5
ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60
日平 ドレンプラグリペアキット
タップ&ダイスセット TDS400
メーカーマーベルエスコエスコエスコ日平機器TONE
通常価格7,619円15,109円13,987円 -20,068円9,741円18,206円
通常出荷日5日目2日目1日目1日目5日目5日目
シャンク径(mm)6.35-----
刃径(mm)3~19-----
刃先タングステン-----
全長(mm)50-----
JANコード4992456203479-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ山修正工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました