ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コイルライナー

通常単価(税別)
3,738円
税込単価
4,112円
通常出荷日:5日目

溶接トーチ用のコイルライナーです。【特長】・ワイヤ径1.0~1.2mmに対応します。【用途】・半自動溶...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

U6194L00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U6194L00の仕様・寸法情報

トラスココード
577-2285
質量(g)
10.000
仕様1
ワイヤ径1.0~1.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
U6194L00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,738円
( 4,112円 )
5日目

詳細情報

基本情報

溶接トーチ用のコイルライナーです。
【特長】
・ワイヤ径1.0~1.2mmに対応します。
【用途】
・半自動溶接機や自動溶接装置において、溶接ワイヤを安定して送給するためのガイドとして使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイルライナーの型番U6194L00のページです。 型番U6194L00に関する仕様情報を記載しております。
コイルライナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイルライナー
フィルタ連結アダプタ
ダイヘン スーパークーラント 一般地用冷却水
ダイヘン 集塵機PS-100用フィルタ
SB240Aトーチ用 アルミ用ライナー
ピカ素NEO#ブライト-ACW
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンマイト工業ケミカル山本
通常価格3,738円8,708円12,483円89,051円2,932円12,501円 -
通常出荷日5日目6日目6日目10日目4日目2日目〜
トラスココード577-2285851-2987136-3611---
質量(g)10.000134.000----
仕様1ワイヤ径1.0~1.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました