ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

伸縮パイプW

通常単価(税別)
9,689円~9,944円
税込単価
10,658円~10,938円
通常出荷日:11日目

ラチェット式の昇降機構により簡単に高さ調整ができる伸縮パイプです。【特長】・ストロークは100mmと2...

詳細を確認
  • リベットの上からメタルジョイントや純正部品などは取付できません。
  • 横方向からの負荷、衝撃が掛からないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質1

材質2

材質3

ストローク

(mm)

最小発注数量
585-8398
アウターパイプ・インナーパイプ:樹脂被膜、溶融亜鉛メッキ鋼管
ユニット(内部):SUS・POM
キャップ:POM
100
1個
585-8400
-
-
-
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,689円
( 10,658円 )
11日目
9,944円
( 10,938円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ラチェット式の昇降機構により簡単に高さ調整ができる伸縮パイプです。
【特長】
・ストロークは100mmと200mmの2種類をラインナップしています。
・パイプ部には樹脂被膜・溶融亜鉛メッキ鋼管を使用しています。
【用途】
・作業台やコンベヤなどの高さ調整機構に。
・各種装置や治具の高さ調整用の脚として利用できます。

ご注意

  • リベットの上からメタルジョイントや純正部品などは取付できません。
  • 横方向からの負荷、衝撃が掛からないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮パイプWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮パイプW
リフトテーブル 昇降ストローク355mm
テーブル昇降ユニット
メーカースペーシアTMEHジャパンミスミ
通常価格9,689円-62,844円168円 -
通常出荷日11日目5日目在庫品1日目
質量(g)1000.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用昇降器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト