ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ULVAC アダプター

通常単価(税別)
6,746円
税込単価
7,421円
通常出荷日:5日目

KF-25フランジをM20メネジに変換するためのアダプターです。【特長】・材質は真鍮製で、メッキ処理が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KF-25-ADAPTER
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KF-25-ADAPTERの仕様・寸法情報

JANコード
4571133309477
質量(g)
66.000
トラスココード
123-7633
材質1
真鍮+メッキ

型番リスト

表示件数
型番
KF-25-ADAPTER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,746円
( 7,421円 )
5日目

詳細情報

基本情報

KF-25フランジをM20メネジに変換するためのアダプターです。
【特長】
・材質は真鍮製で、メッキ処理が施されています。
【用途】
・真空装置の配管において、KF-25フランジにM20ネジ仕様のセンサーやバルブなどを接続する際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULVAC アダプターの型番KF-25-ADAPTERのページです。 型番KF-25-ADAPTERに関する仕様情報を記載しております。
ULVAC アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULVAC アダプター
アダプターシリーズ NWフランジ+VCRアダプター
アダプターシリーズ ICFフランジ+VCRアダプター
アダプターシリーズ アダプターゴム管
アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター
アダプターシリーズ ゲージポート
メーカーアルバックアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)
通常価格6,746円8,005円 -11,029円6,610円 -6,571円 -4,993円
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
JANコード4571133309477-----
質量(g)66.000-----
トラスココード123-7633-----
材質1真鍮+メッキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました