ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 硬化促進剤(嫌気性接着剤用)【1~100個入り】

通常単価(税別)
8,557円~11,302円
税込単価
9,413円~12,432円
通常出荷日:11日目~25日目

ロックタイトの嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を速めるための硬化促進剤と、その塗布に使用する専用ハケの...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 推奨ねじゆるみ止め剤

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    容量(ml)

    推奨ねじゆるみ止め剤

    塗布後有効時間

    最小発注数量
    4976742513954
    578-4001
    210.000
    ポリプロピレン
    -
    -
    -
    1パック

    100個入り

    6902545384987
    612-3887
    1105
    銅塩、脂肪族アミン
    500
    ロックタイト嫌気性接着剤
    -
    1個
    -
    412-9409
    900.000
    主成分:希釈溶剤アセトン/IPA
    500
    -
    7日
    1個
    -
    412-9408
    900.000
    主成分:希釈溶剤アセトン
    500
    -
    30日
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,302円
    ( 12,432円 )
    11日目
    8,557円
    ( 9,413円 )
    11日目
    11,028円
    ( 12,131円 )
    25日目
    9,976円
    ( 10,974円 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    ロックタイトの嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を速めるための硬化促進剤と、その塗布に使用する専用ハケのシリーズです。作業時間の短縮や工数の削減に貢献します。
    【特長】
    ・嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
    ・接着隙間が大きい場合や、メッキ面、金、銀、アルマイトなどの不活性な金属面での接着に効果を発揮します。
    ・低温環境下(15℃以下)での硬化を促進させるため、季節や作業場所を選ばずに使用できます。
    ・シリーズには、耐溶剤性に優れ、柔軟でワークを傷つけにくい塗布用のハケもラインアップしています。
    【用途】
    ・ネジロック剤や配管シール剤、フランジシール剤などを使用した部品の組み立てで、硬化時間を短縮したい場合に。
    ・自動化設備のメンテナンスや修理で、迅速な復旧が求められる箇所の接着に。
    ・不活性な金属部品を接着する際の、確実な硬化と強度確保に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト 硬化促進剤(嫌気性接着剤用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト 硬化促進剤(嫌気性接着剤用)
    [嫌気性接着剤用]硬化促進剤
    ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)
    硬化促進剤
    ロックタイト 硬化促進剤 7649
    ロックタイト 硬化促進剤 SF 712(高粘度接着剤用)
    メーカーヘンケルエスコヘンケルケニスヘンケルヘンケル
    通常価格8,557円-4,279円3,388円2,834円3,624円3,388円
    通常出荷日11日目〜1日目1日目11日目1日目2日目

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト