ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

充電式ブロワーバキューム HDL-1200

通常単価(税別)
16,739円
税込単価
18,413円
通常出荷日:11日目

吹くだけでなく、吸うこともできる充電式のブロワーバキュームです。【特長】・吹き飛ばしと吸い込みの1台2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300044300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300044300の仕様・寸法情報

最大風量(m3/min)
2.6
奥行(mm)
510
高さ(mm)
170
充電時間(時間)
約4時間
電圧(V)
18.5
幅(mm)
160(ブロワー側にノズル取付時)
最大風量([[M3]]/min)
2.6
JANコード
4562350991200
質量(g)
1200.0
トラスココード
572-8135
材質1
ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6300044300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,739円
( 18,413円 )
11日目

詳細情報

基本情報

吹くだけでなく、吸うこともできる充電式のブロワーバキュームです。
【特長】
・吹き飛ばしと吸い込みの1台2役です。
・充電式のため、コードを気にせずどこでも使用できます。
【用途】
・作業現場での木くずやホコリなどの吹き飛ばしや、集じんに。
・制御盤や装置周辺の清掃に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ブロワーバキューム HDL-1200の型番6300044300のページです。 型番6300044300に関する仕様情報を記載しております。
充電式ブロワーバキューム HDL-1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ブロワーバキューム HDL-1200
充電式ブロワバキューム
充電式ブロワー(18V)
充電式小型ブロワー
充電式ブロワー(54V)
充電式ブロワMUB184D
メーカーグリーンクロスムサシデウォルトトラスコ中山デウォルトマキタ
通常価格16,739円46,444円43,591円6,400円75,587円22,124円 -
通常出荷日11日目5日目19日目9日目19日目3日目
最大風量(m3/min)2.64.0~6.2---13
奥行(mm)510-----
高さ(mm)170-----
充電時間(時間)約4時間-----
電圧(V)18.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました