ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)

通常単価(税別)
6,071円~10,784円
税込単価
6,678円~11,862円
通常出荷日:9日目

フラットスタンプやロールマーカーで使用する、差替式のゴム活字シリーズです。【特長】・印面の裏側が凸面仕...

詳細を確認
  • 材質1
    ゴム(グレー)

ご注意

  • 本体のリブベース寸法、足数とゴム印の足数をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

足数(本)

文字サイズ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4589661820272
2
4
60.000
819-2194
1個
4589661820289
2
6
63.000
819-2195
1個
4589661820296
3
8
70.000
819-2196
1個
4589661820302
3
10
76.000
819-2197
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,071円
( 6,678円 )
9日目
7,286円
( 8,015円 )
9日目
9,659円
( 10,625円 )
9日目
10,784円
( 11,862円 )
9日目

詳細情報

基本情報

フラットスタンプやロールマーカーで使用する、差替式のゴム活字シリーズです。
【特長】
・印面の裏側が凸面仕様になっており、印字内容を自由に組み合わせて設定できます。
・数字がセットになっています。
・文字サイズは4mm、6mm、8mm、10mmのバリエーションがあります。
【用途】
・製品のロット番号や製造年月日、型番などの管理番号を印字する際に。

ご注意

  • 本体のリブベース寸法、足数とゴム印の足数をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(数字セット)足数2・3本
セルフインカー用差替式ゴム印(英数字・漢字セット)
エンドレススタンプ 数字セット
朱肉(速乾タイプ)/替インク
セルフインカー用替パッド
メーカー山崎産業山崎産業マーキングマンサンビーエスコマーキングマン
通常価格6,071円-5,802円 -7,839円 -1,511円 -748円1,106円
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目3日目1日目
材質1ゴム(グレー)ゴム(黄)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト