ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(数字セット)足数2・3本

通常単価(税別)
5,802円~10,784円
税込単価
6,382円~11,862円
通常出荷日:9日目

フラットスタンプやロールマーカーで使用する、Sタイプの差替式ゴム活字の数字セットです。【特長】・印面の...

詳細を確認
  • 材質1
    ゴム(黄)

ご注意

  • 本体のリブベース寸法、足数とゴム印の足数をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

足数(本)

文字サイズ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4589661820319
2
3
58.000
819-2198
1個
4589661820326
2
4
60.000
819-2199
1個
4589661820333
2
6
63.000
819-2200
1個
4589661820357
3
10
76.000
819-2202
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,802円
( 6,382円 )
9日目
6,071円
( 6,678円 )
9日目
7,286円
( 8,015円 )
9日目
10,784円
( 11,862円 )
9日目

詳細情報

基本情報

フラットスタンプやロールマーカーで使用する、Sタイプの差替式ゴム活字の数字セットです。
【特長】
・印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。
・文字サイズは3mm、4mm、6mm、10mmから選択可能です。
【用途】
・製品や部品への製造年月日、ロット番号、管理番号などの印字に。

ご注意

  • 本体のリブベース寸法、足数とゴム印の足数をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(数字セット)足数2・3本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(数字セット)足数2・3本
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)
セルフインカー用差替式ゴム印(英数字・漢字セット)
エンドレススタンプ 数字セット
エンドレススタンプ 数字セット 明朝体 3号 IS-103
エンドレススタンプ 数字3号
メーカー山崎産業山崎産業マーキングマンサンビーコクヨサンビー
通常価格5,802円-6,071円 -7,839円 -1,511円 -2,881円1,444円
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目6日目4日目
材質1ゴム(黄)ゴム(グレー)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト