ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン

通常単価(税別)
10,448円
税込単価
11,493円
通常出荷日:5日目

防火シャッターの巻上作業に使用するチェーンホイールです。【特長】・点検後のシャッター巻上作業をスピーデ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02924
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02924の仕様・寸法情報

差込角(mm)
三角ビット9
全長(mm)
109
JANコード
4962819029244
質量(g)
280.000
トラスココード
253-3259
材質1
ゴム・スチール

型番リスト

表示件数
型番
02924
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,448円
( 11,493円 )
5日目

詳細情報

基本情報

防火シャッターの巻上作業に使用するチェーンホイールです。
【特長】
・点検後のシャッター巻上作業をスピーディーに行うことができます。
【用途】
・工場や倉庫などに設置された防火シャッターの巻上作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーンの型番02924のページです。 型番02924に関する仕様情報を記載しております。
シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン
シャッター棒
マシンシャッター減速パーツ用 RSPストッパー
マシンシャッター用減速パーツ RSP-157K
デザインシャッター DIS-H(掘込タイプ)
AF30用先入れナット
メーカー土牛ハイロジックアイセルアイセルスガツネ工業アイセル
通常価格10,448円1,583円 -1,845円28,647円638円129円
通常出荷日5日目2日目〜9日目9日目4日目9日目
差込角(mm)三角ビット9-----
全長(mm)109-----
JANコード4962819029244-----
質量(g)280.000-----
トラスココード253-3259-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました