ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサータイプ 霧状

通常単価(税別)
28,345円
税込単価
31,180円
通常出荷日:11日目

手をかざすと自動でアルコール消毒液が霧状に噴霧される、スタンドタイプのオートディスペンサーです。【特長...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4750.0
  • トラスココード
    368-4079
  • 材質1
    スチール(焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

99230001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

99230001の仕様・寸法情報

質量(g)
4750.0
トラスココード
368-4079
材質1
スチール(焼付塗装)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
99230001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,345円
( 31,180円 )
11日目

詳細情報

基本情報

手をかざすと自動でアルコール消毒液が霧状に噴霧される、スタンドタイプのオートディスペンサーです。
【特長】
・センサー式のため本体に触れることなく使用でき、衛生的です。
・本体はスチール(焼付塗装)製です。
【用途】
・工場やオフィスの入口、食堂、休憩室など、不特定多数の人が利用する場所での手指消毒に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサータイプ 霧状の型番99230001のページです。 型番99230001に関する仕様情報を記載しております。
ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサータイプ 霧状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサータイプ 霧状
壁付型オートディスペンサー霧状タイプ
オートディスペンサー 500ml
オートディスペンサー セット
ディスペンサー
ノータッチ式ディスペンサー
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYELPA朝日電器アルボースサラヤケニス
通常価格28,345円14,493円4,352円 -12,370円6,428円16,892円
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目8日目
質量(g)4750.0755.000----
トラスココード368-4079368-4065----
材質1スチール(焼付塗装)ABS----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました