ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁付型オートディスペンサー霧状タイプ

通常単価(税別)
14,493円
税込単価
15,942円
通常出荷日:11日目

センサーに手をかざすだけで消毒液などが霧状に自動で吐出される、壁付けタイプのオートディスペンサーです。...

詳細を確認
  • 質量(g)
    755.000
  • トラスココード
    368-4065
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

27300003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

27300003の仕様・寸法情報

質量(g)
755.000
トラスココード
368-4065
材質1
ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
27300003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,493円
( 15,942円 )
11日目

詳細情報

基本情報

センサーに手をかざすだけで消毒液などが霧状に自動で吐出される、壁付けタイプのオートディスペンサーです。
【特長】
・本体に直接触れない非接触タイプのため衛生的で、二次感染対策に繋がります。
・作動時はLEDが緑色に点灯し、電池残量が少なくなると赤色に点滅してお知らせします。
・液体の残量がひと目でわかる確認窓と、いたずら防止に役立つ鍵が付いています。
【用途】
・工場のエントランスや事務所、食堂、トイレなど、衛生管理を徹底したい場所での手指消毒に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁付型オートディスペンサー霧状タイプの型番27300003のページです。 型番27300003に関する仕様情報を記載しております。
壁付型オートディスペンサー霧状タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁付型オートディスペンサー霧状タイプ
ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサータイプ 霧状
オートディスペンサー 500ml
洗眼器 壁掛型
オートディスペンサー セット
ディスペンサー
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYELPA朝日電器アズワンアルボースサラヤ
通常価格14,493円28,345円4,352円 -21,176円12,370円6,428円
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)755.0004750.0----
トラスココード368-4065368-4079----
材質1ABSスチール(焼付塗装)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました