ファクトリーサプライ用品技術窓口

曲尺 厚手広巾

通常単価(税別)
4,667円~6,238円
税込単価
5,134円~6,862円
通常出荷日:4日目

厚手広巾タイプでストッパーが付属した曲尺です。ストッパーは金属製と樹脂製からお選びいただけます。【特長...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    2
  • 短辺(mm)
    260
  • 長辺(mm)
    520
  • 直角度
    100mmにつき0.1mm以下
  • 幅(mm)
    20
  • 目盛仕様
    表裏cm(JIS)
  • 長さの許容差
    ±0.2mm
  • 材質1
    曲尺:ステンレス
  • 材質3
    ねじ:鉄
  • 材質4
    板ばね:銅

ご注意

  • ストッパーは巾20mm、厚さ2mmの曲尺にしか使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

最小発注数量
4960910124431
707-5761
258.000
ストッパー本体:ABS樹脂
1個
4960910124875
707-5757
333.000
ストッパー本体:亜鉛
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667円
( 5,134円 )
4日目
6,238円
( 6,862円 )
4日目

詳細情報

基本情報

厚手広巾タイプでストッパーが付属した曲尺です。ストッパーは金属製と樹脂製からお選びいただけます。
【特長】
・ストッパーを使用することで、同じ寸法のケガキを繰り返し行う際に毎回寸法を確認する必要がありません。
・厚手広巾のため素材に当たる面が広く、安定した作業をサポートします。
・金属製のストッパーは耐熱性があり、鉄工・溶接作業でも使用できます。
・45度の角度線も引けるため、巾木や額縁などの留め加工に便利です。
・簡易的なハイトゲージとしても使用できます。
【用途】
・ケガキ作業や板厚測定に。

ご注意

  • ストッパーは巾20mm、厚さ2mmの曲尺にしか使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺 厚手広巾のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲尺 厚手広巾
曲尺同厚 ホワイト 50cm/1尺5寸 併用目盛 名作
曲尺中金普及型 ステン 60×30CM 表裏同目 8段目盛
厚手広巾シルバー(ストッパー付)
曲尺平ぴた(ストッパー付)
曲尺 広ピタシルバー
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格4,667円-3,006円6,176円2,744円 -2,469円 -2,764円 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目4日目1日目
厚さ(mm)21.42211
短辺(mm)260260330---
長辺(mm)520520630---
直角度100mmにつき0.1mm以下100mmにつき0.1mm以下100mmにつき0.1mm以下100mmにつき0.1mm以下100mmにつき0.1mm以下100mmにつき0.1mm以下
幅(mm)201530201520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト