ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ樹脂台車 フットブレーキ付

通常単価(税別)
10,091円
税込単価
11,100円
通常出荷日:7日目

フットブレーキが付いた小型の樹脂製台車です。【特長】・ワンアクションで折りたたみが可能です。【用途】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4945702860001
  • トラスココード
    509-4688
  • 質量(g) (g)
    6000.0
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    747
  • 高さ(mm) (mm)
    135
  • 長さ(mm) (mm)
    600
  • 幅(mm) (mm)
    380
  • ハンドルタイプ
    折りたたみハンドル

ご注意

  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PMINIFB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PMINIFBの仕様・寸法情報

JANコード
4945702860001
トラスココード
509-4688
質量(g)(g)
6000.0
キャスター径(mm)(mm)
100
ハンドル高さ(mm)(mm)
747
高さ(mm)(mm)
135
長さ(mm)(mm)
600
幅(mm)(mm)
380
ハンドルタイプ
折りたたみハンドル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMINIFB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,091円
( 11,100円 )
7日目

詳細情報

基本情報

フットブレーキが付いた小型の樹脂製台車です。
【特長】
・ワンアクションで折りたたみが可能です。
【用途】
・工場内での部品や工具の移動、オフィスや店舗での軽微な荷物の運搬に。

ご注意

  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ樹脂台車 フットブレーキ付の型番PMINIFBのページです。 型番PMINIFBに関する仕様情報を記載しております。
ミニ樹脂台車 フットブレーキ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ樹脂台車 フットブレーキ付
アイケー 樹脂製ミニ台車
アイケー ワイド台車無音キャスター付
アイケー ハンドブレーキ台車
アイケー 軽量メッシュ台車
アイケー プラミニDX
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格10,091円5,931円24,967円13,562円8,429円6,996円
通常出荷日7日目9日目4日目8日目4日目4日目
JANコード494570286000149457028000214945702013100494570210100549457026000104945702810013
トラスココード509-4688101-8903229-1739229-1746775-8685126-4737
質量(g)(g)6000.04300.02600013000.07000.05500
キャスター径(mm)(mm)1007513010010085
ハンドル高さ(mm)(mm)747820800840840770

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました