ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

拡散加熱器

通常単価(税別)
20,196円~127,276円
税込単価
22,216円~140,004円
通常出荷日:4日目~7日目

プロパンガスを使用する拡散加熱器の本体と火口のシリーズです。【特長】・比較的広い範囲の加熱に適していま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

火口口径

最小発注数量
1750.000
572-7866
#7500(1.1×33ケ)
1個
90.000
572-7867
#10000(1.3×33ケ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,276円
( 140,004円 )
4日目
20,196円
( 22,216円 )
7日目

詳細情報

基本情報

プロパンガスを使用する拡散加熱器の本体と火口のシリーズです。
【特長】
・比較的広い範囲の加熱に適しています。
・材質は真鍮製です。
【用途】
・鉄板の加熱、曲げ、歪み取り作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散加熱器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡散加熱器
拡散加熱器
小型溶接器
各種ろう付け作業用加熱バーナ アストロターボアセチレンバーナ(ねじ式)
ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300M-0
ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300MB-0
メーカー千代田精機千代田精機文化貿易工業アサダエスコエスコ
通常価格20,196円-53,805円100,673円82,433円103,900円97,752円
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目1日目1日目
材質1真鍮真鍮製----
全長(mm)1420(火口無し)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト