ファクトリーサプライ用品技術窓口

BTL4101用プラスチックケース

通常単価(税別)
20,539円
税込単価
22,593円
通常出荷日:5日目

パナソニック製レーザーマーカー墨出し名人「BTL4101」を収納するための専用プラスチックケースです。...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980523865
  • トラスココード
    452-5044
  • 質量(g)
    160.000
  • 横(mm)
    308
  • 縦(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    80

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BTLX118024
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BTLX118024の仕様・寸法情報

JANコード
4549980523865
トラスココード
452-5044
質量(g)
160.000
横(mm)
308
縦(mm)
220
高さ(mm)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTLX118024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,539円
( 22,593円 )
5日目

詳細情報

基本情報

パナソニック製レーザーマーカー墨出し名人「BTL4101」を収納するための専用プラスチックケースです。
【特長】
・対象の墨出し名人がきれいに収まる専用設計です。
【用途】
・精密な測定器である墨出し名人の保管や、作業現場への運搬に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTL4101用プラスチックケースの型番BTLX118024のページです。 型番BTLX118024に関する仕様情報を記載しております。
BTL4101用プラスチックケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTL4101用プラスチックケース
レーザーマーカー墨出し BTL
墨出しケータイ・アルミケース単品
回転台(測量器用三脚取付金具)
墨出シ名人ケータイ壁十文字
リニヤゲージ用スラストステム(10mmタイプ用)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicミツトヨ
通常価格20,539円86,076円 -19,494円16,955円68,002円 -889円 -
通常出荷日5日目2日目〜5日目6日目1日目〜在庫品1日目〜
JANコード4549980523865-45474415919584989602669302--
トラスココード452-5044-144-5210733-7931--
質量(g)160.000260.000420.000-140-
横(mm)30850----
縦(mm)220168----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました