ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アルゴン調整器キット

通常単価(税別)
21,447円
税込単価
23,592円
通常出荷日:11日目

アルゴンガスの圧力を調整するための調整器と関連部品のキットです。【特長】・アルゴン調整器1個、シールド...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STD-AR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STD-ARの仕様・寸法情報

適用流体
アルゴン
JANコード
4991945035850
1次側使用圧力(MPa)
-15
2次側使用圧力(MPa)
圧力計なし(0.3固定)※二次側圧力の設定は0.3MPaで固定されております。
流体
アルゴンガス
質量(g)
2100.0
トラスココード
712-1277
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STD-AR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,447円
( 23,592円 )
11日目

詳細情報

基本情報

アルゴンガスの圧力を調整するための調整器と関連部品のキットです。
【特長】
・アルゴン調整器1個、シールドガスホース3m、ホースリング2個が含まれています。
【用途】
・工場設備におけるTIG溶接やMIG溶接など、シールドガスを使用する際の圧力調整に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルゴン調整器キットの型番STD-ARのページです。 型番STD-ARに関する仕様情報を記載しております。
アルゴン調整器キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルゴン調整器キット
アセチレン用調整器A
プロパン工業用調整器
仏式中型溶接器
仏式小型溶接器
アセチレン用逆火防止器
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格21,447円12,495円13,526円14,535円14,216円10,337円
通常出荷日11日目2日目5日目5日目5日目5日目
適用流体アルゴンアセチレンLPGガスガスアセチレン
JANコード499194503585049919455009834991945502642499194550018149919455001744991945501089
1次側使用圧力(MPa)-15-----
2次側使用圧力(MPa)圧力計なし(0.3固定)※二次側圧力の設定は0.3MPaで固定されております。-----
流体アルゴンガス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました