ファクトリーサプライ用品技術窓口

投光器専用スタンド

通常単価(税別)
28,596円
税込単価
31,456円
通常出荷日:4日目

ボッシュコードレス投光器(取り付けネジ径5/8インチ)を固定するための専用スタンドです。【特長】・最大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 全長(mm)
    3000
  • JANコード
    4053423247411
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    649-4515
  • 材質1
    アルミニウム
  • 奥行(mm)
    155
  • 高さ(mm)
    1220
  • 幅(mm)
    155
  • 適合機種
    GLI18V-1900、GLI18V-2200C、GLI18V-4000C、GLI18V-10000C
  • 品名
    投光器専用スタンド

ご注意

  • 投光器のネジ穴径5/8インチが貫通していない機種の取り付けはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GLT300-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GLT300-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
全長(mm)
3000
JANコード
4053423247411
質量(g)
4000.0
トラスココード
649-4515
材質1
アルミニウム
奥行(mm)
155
高さ(mm)
1220
幅(mm)
155
適合機種
GLI18V-1900、GLI18V-2200C、GLI18V-4000C、GLI18V-10000C
品名
投光器専用スタンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLT300-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,596円
( 31,456円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボッシュコードレス投光器(取り付けネジ径5/8インチ)を固定するための専用スタンドです。
【特長】
・最大3mの高さから照射可能です。
・組み立てが簡単です。
・コンパクトで持ち運びに便利です。
・材質はアルミニウムです。
【用途】
・暗所での作業時に投光器を固定し、作業エリアを照らすために使用します。

ご注意

  • 投光器のネジ穴径5/8インチが貫通していない機種の取り付けはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投光器専用スタンドの型番GLT300-40のページです。 型番GLT300-40に関する仕様情報を記載しております。
投光器専用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投光器専用スタンド
コードレスライト 800ルーメン
コードレス投光器
三脚スタンド LED投光器用
充電式LED投光器 LWK専用ACアダプター
三脚スタンド
メーカーボッシュボッシュボッシュグリーンクロスハタヤリミテッドトラスコ中山
通常価格28,596円9,774円21,336円 -15,250円7,980円 -8,652円
通常出荷日4日目4日目1日目11日目7日目1日目
商品タイプ関連用品----投光器
全長(mm)3000-----
JANコード40534232474114053423247213----
質量(g)4000.0500.000----
トラスココード649-4515653-8539----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました