ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スパッタシート 920×920mm

通常単価(税別)
8,333円
税込単価
9,166円
通常出荷日:4日目

耐炎繊維織物に片面シリコン加工を施した、平織りで汎用性の高いエコノミータイプのスパッタシートです。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JPSPT1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JPSPT1Aの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.7
JANコード
4518301909992
質量(g)
496.000
トラスココード
217-3028
材質1
耐炎繊維織物(片面シリコン加工)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JPSPT1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,333円
( 9,166円 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐炎繊維織物に片面シリコン加工を施した、平織りで汎用性の高いエコノミータイプのスパッタシートです。
【特長】
・耐炎性、耐火性に優れ、空気中では燃えにくい繊維を使用しています。
・軽量で、ガラス繊維のような皮膚刺激がありません。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート 920×920mmの型番JPSPT1Aのページです。 型番JPSPT1Aに関する仕様情報を記載しております。
スパッタシート 920×920mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート 920×920mm
スパッタシート
耐炎フェルト2mm
耐炎フェルト(2mm)片面コート
スパッタフェルト 28CF(2.8mm厚)
300x200mm フレームマット
メーカーJAPPYNT吉野吉野トラスコ中山エスコ
通常価格8,333円12,531円 -2,971円 -17,927円 -4,264円 -8,140円
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
厚さ(mm)0.7-----
JANコード4518301909992-----
質量(g)496.000-----
トラスココード217-3028-----
材質1耐炎繊維織物(片面シリコン加工)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました