ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボッシュ ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーセット【3個入り】

通常単価(税別)
7,619円
税込単価
8,381円
通常出荷日:4日目

ペンチ、ラジオペンチ、ニッパーの3種類がセットになった、ボッシュのハンドツールシリーズです。【特長】・...

詳細を確認
  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A02C0S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

1600A02C0Sの仕様・寸法情報

JANコード
4059952655857
質量(g)
606.000
トラスココード
689-3554
材質1
先端:炭素鋼
材質2
ハンドル:TPR+TPR
セット内容(本)
3
色
グリーン
切断能力(mm)硬線
1.6
全長(mm)
(ペンチ)180、(ラジオペンチ)180、(ニッパー)160
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1600A02C0S
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619円
( 8,381円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ペンチ、ラジオペンチ、ニッパーの3種類がセットになった、ボッシュのハンドツールシリーズです。
【特長】
・人間工学に基づいた形状のソフトグリップで、快適な作業をサポートします。
・刃先は硬質炭素鋼(60±2HRC)製です。
・グリップ面の隙間は0.1~0.3mmで、精密な作業に対応します。
・表面はクロムニッケルメッキ仕上げで、防錆性に優れています。
【用途】
・制御盤の配線作業など、電線の切断や折り曲げ、掴み作業に。

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボッシュ ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーセットの型番1600A02C0Sのページです。 型番1600A02C0Sに関する仕様情報を記載しております。
ボッシュ ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボッシュ ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーセット
ハンドツール
ハンドツール4PCセット
多用途 精密工具セット
ビット&ソケット BS-4
プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)
メーカーボッシュボッシュボッシュベストツールE-Valueスーパーツール
通常価格7,619円19,269円10,036円1,689円2,672円43,651円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目1日目
JANコード405995265585740534232554784059952613857---
質量(g)606.0004347.0859.000---
トラスココード689-3554689-3534411-8256---
材質1先端:炭素鋼ヘッド:合金鋼+クロムバナジウムアルミニウム---
材質2ハンドル:TPR+TPRハンドル:PP+TPRABS---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました