ファクトリーサプライ用品技術窓口

つかないシール

通常単価(税別)
8,302円
税込単価
9,132円
通常出荷日:4日目

【特長】・湿気硬化型 1成分形 特殊変成シリコーン系。【用途】・製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • トラスココード
    411-1946
  • JANコード
    4989097241014
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    1成分形変成シリコーン系シーリング材
  • 容量(ml)
    320
  • 色
    クリア
  • JIS規格
    ×

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MSC1-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSC1-12の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
トラスココード
411-1946
JANコード
4989097241014
質量(g)
380.000
材質1
1成分形変成シリコーン系シーリング材
容量(ml)
320
色
クリア
JIS規格
×

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSC1-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,302円
( 9,132円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿気硬化型 1成分形 特殊変成シリコーン系。
【用途】
・製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途に。
【材質】
・1成分形変成シリコーン系シーリング材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つかないシールの型番MSC1-12のページです。 型番MSC1-12に関する仕様情報を記載しております。
つかないシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つかないシール
耐熱シール剤
ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)
ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)
シリコーン系工業用シール剤 TB1208
シリコーン系工業用シール剤 TB1209
メーカーシャープ化学モメンティブヘンケルヘンケルスリーボンドスリーボンド
通常価格8,302円8,390円 -6,556円5,604円4,538円18,193円
通常出荷日4日目9日目1日目3日目7日目7日目
商品種類シーリング剤-シーリング剤シーリング剤--
トラスココード411-1946-----
JANコード4989097241014-----
質量(g)380.000-----
材質11成分形変成シリコーン系シーリング材-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました