ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒートディデクションテープ

通常単価(税別)
15,696
税込単価
17,266
通常出荷日:7日目

貼付された表面温度が約60℃を超えるとテープの色が黒色から赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示される...

詳細を確認
  • JANコード
    4582130423424
  • トラスココード
    683-4298
  • シートサイズ(mm)
    50×5000
  • 温度範囲(℃)
    120
  • 原色
    黒色
  • 変色温度(℃)
    60
  • 変色後色
    赤色(警告絵柄)
  • 質量(g)
    145.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HEAT-DETECTION-TAPE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HEAT-DETECTION-TAPEの仕様・寸法情報

JANコード
4582130423424
トラスココード
683-4298
シートサイズ(mm)
50×5000
温度範囲(℃)
120
原色
黒色
変色温度(℃)
60
変色後色
赤色(警告絵柄)
質量(g)
145.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HEAT-DETECTION-TAPE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,696
( 17,266 )
7日目

詳細情報

基本情報

貼付された表面温度が約60℃を超えるとテープの色が黒色から赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示される可逆性のインジケータテープです。
【特長】
・加熱された場所とされていない場所が変色で明瞭に分かります。
・屋内専用品です。
・耐用年数の目安は6ヶ月~2年です。(ばく露頻度や長時間加熱により短くなる可能性があります)
・使用環境温度は-40~+120℃です。(貼付時は+15~+40℃の環境で作業してください)
【用途】
・配管、モーター、電気設備など、高温になる危険性のある箇所の温度管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートディデクションテープの型番HEAT-DETECTION-TAPEのページです。 型番HEAT-DETECTION-TAPEに関する仕様情報を記載しております。
ヒートディデクションテープのレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました