ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDハンディライト レクシード

通常単価(税別)
4,763円
税込単価
5,239円
通常出荷日:4日目

アルミボディを採用した、充電式のLEDペンライトです。【特長】・フォーカスコントロール機能を搭載してい...

詳細を確認
  • JANコード
    4950654052817
  • トラスココード
    696-1493
  • 奥行(mm)
    126.3
  • 高さ(mm)
    19.9
  • 全長(mm)
    126.3
  • 幅(mm)
    19.9
  • 質量(g)
    61.000
  • 材質1
    アルミ
  • 最大点灯時間(h)
    2(強モード時)
  • 明るさ(lm)
    220(強モード時)
  • 充電時間(時間)
    1.5
  • 使用電池
    専用充電池(RX-04SB)
  • 外径(mm)
    19.9
  • 保護等級
    防塵・防滴仕様(IP54準拠)

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RX-314R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RX-314Rの仕様・寸法情報

JANコード
4950654052817
トラスココード
696-1493
奥行(mm)
126.3
高さ(mm)
19.9
全長(mm)
126.3
幅(mm)
19.9
質量(g)
61.000
材質1
アルミ
最大点灯時間(h)
2(強モード時)
明るさ(lm)
220(強モード時)
充電時間(時間)
1.5
使用電池
専用充電池(RX-04SB)
外径(mm)
19.9
保護等級
防塵・防滴仕様(IP54準拠)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX-314R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,763円
( 5,239円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミボディを採用した、充電式のLEDペンライトです。
【特長】
・フォーカスコントロール機能を搭載しています。
・テールスイッチ部にマグネットを搭載しており、金属面に固定して使用できます。
【用途】
・夜間の作業現場や、制御盤内など暗所での点検作業に。

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDハンディライト レクシードの型番RX-314Rのページです。 型番RX-314Rに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDハンディライト レクシードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDハンディライト レクシード
GENTOS COB LED登載充電式ワークライト
無段階調色ワークライト
LEDワークライト Ganz(充電式)
防爆LED作業灯 GZ-BA30
アダプター AD-029FV-3
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格4,763円6,213円10,285円10,707円21,965円1,762円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目4日目
JANコード495065405281749506540436174950654051506495065405303649506540377464950654051704
トラスココード696-1493197-9050581-9088698-9909819-3857652-7413
奥行(mm)126.321.4382933.556.5
高さ(mm)19.9157.5131.518222024
全長(mm)126.3158----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました