ファクトリーサプライ用品技術窓口

高演色ペンライト

通常単価(税別)
4,422円
税込単価
4,864円
通常出荷日:4日目

色の再現性が高い光で対象物を照らすことができる、携帯に便利なペンライトのシリーズです。【特長】・演色性...

詳細を確認
  • 色
    シルバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LG-190
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LG-190の仕様・寸法情報

色
シルバー
JANコード
4950654051612
トラスココード
651-9444
全長(mm)
139.1
質量(g)
60.000
材質1
アルミ
最大点灯時間(h)
2
明るさ(lm)
240
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2個(テスト用付属)
外径(mm)
16.4
保護等級
IP66
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LG-190

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

材質1

最大点灯時間(h)

明るさ(lm)

使用電池

外径(mm)

保護等級

最小発注数量
4950654051612
651-9444
139.1
60.000
アルミ
2
240
単4形アルカリ乾電池×2個(テスト用付属)
16.4
IP66
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,422円
( 4,864円 )
4日目

詳細情報

基本情報

色の再現性が高い光で対象物を照らすことができる、携帯に便利なペンライトのシリーズです。
【特長】
・演色性Ra90で、自然光で見た場合と近い色味で確認ができます。
【用途】
・制御盤内の配線色や部品の色の違いを確認する検査作業、アウトドアでの利用など、様々な場面に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高演色ペンライトの型番LG-190のページです。 型番LG-190に関する仕様情報を記載しております。
高演色ペンライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高演色ペンライト
折りたたみ式ワークライト
LEDハンディライト G
アダプター AD-029FV-3
GANZ GZ-3シリーズ用スタンド
無段階調色ワークライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格4,422円7,410円 -21,421円 -1,762円6,881円10,285円
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目1日目1日目
色シルバーブラック黒ブラック黄色ブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました