ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDハンディライト Stella(アルミ)

通常単価(税別)
4,765円~7,158円
税込単価
5,242円~7,874円
通常出荷日:4日目

高出力の充電式LEDハンディライトです。【特長】・リフレクターレンズにより、長距離照射を実現しました。...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ
  • 外径(mm)
    34

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最大点灯時間(h)

明るさ(lm)

充電時間(時間)

使用電池

保護等級

最小発注数量
黒/青
4950654052831
696-6234
121.5
145.000
3(強モード時)
520(強モード時)
-
単4形アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
IP66・67
1個
-
4950654052787
696-6238
165
205
3.5(強モード時)
1000(強モード時)
3.5
専用充電池(SG-39SB)
耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,765円
( 5,242円 )
4日目
7,158円
( 7,874円 )
4日目

詳細情報

基本情報

高出力の充電式LEDハンディライトです。
【特長】
・リフレクターレンズにより、長距離照射を実現しました。
【用途】
・夜間の作業現場や屋内の点検作業に。

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDハンディライト Stella(アルミ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDハンディライト Stella(アルミ)
充電式LEDハンディライト レクシード
LEDハンディライト G
LEDワークライト Ganz(充電式)
GENTOS COB LED登載充電式ワークライト
折りたたみ式ワークライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格4,765円-4,763円21,421円 -10,707円6,213円7,410円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
材質1アルミアルミアルミニウムABS/PCアルミ・ABS樹脂樹脂・アルミ
外径(mm)3419.9----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト