ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレベーター式三脚

通常単価(税別)
57,414円
税込単価
63,155円
通常出荷日:4日目

自動レベルでの基準点測定に適した、エレベーター式の三脚です。【特長】・持ち運びに便利なアルミ製です。【...

詳細を確認
  • JANコード
    4059952595429
  • トラスココード
    425-8497
  • 高さ(mm)
    1240
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    アルミニウム+ABS
  • ねじ径(インチ)
    5/8
  • 縮長~全長(mm)
    1220~2950

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BT300HDN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BT300HDNの仕様・寸法情報

JANコード
4059952595429
トラスココード
425-8497
高さ(mm)
1240
質量(g)
7000.0
材質1
アルミニウム+ABS
ねじ径(インチ)
5/8
縮長~全長(mm)
1220~2950
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT300HDN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,414円
( 63,155円 )
4日目

詳細情報

基本情報

自動レベルでの基準点測定に適した、エレベーター式の三脚です。
【特長】
・持ち運びに便利なアルミ製です。
【用途】
・ローテティングレーザーなどを取り付け、水平出しや位置決め作業に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレベーター式三脚の型番BT300HDNのページです。 型番BT300HDNに関する仕様情報を記載しております。
エレベーター式三脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレベーター式三脚
クロスラインレーザー
レーザー距離計 GLM50-23G
レーザー距離計 GLM30-23
クロスラインレーザー QUIGOPLUS
レーザー墨出し器(受光器別売)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格57,414円13,807円24,917円9,188円13,276円66,896円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目4日目6日目
JANコード405995259542940534232442364059952524627405995264444840599526479444059952577562
トラスココード425-8497576-5044253-0593576-5051592-4785219-4716
高さ(mm)12408711910065-
質量(g)7000.0300.000160.00090.000270.000820.000
材質1アルミニウム+ABSPC-ABSPC-ABS+TPE(ポリカーボネート+サーモプラスチック・エラストマー)PC-ABS+TPEABS樹脂ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました