ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッケル水素交換電池4.8V600mAh

通常単価(税別)
12,776円
税込単価
14,054円
通常出荷日:5日目

パナソニック製の誘導灯・非常用照明器具に使用する、交換用のニッケル水素蓄電池です。【特長】・停電時など...

詳細を確認
  • JANコード
    4547441522372
  • トラスココード
    408-3265
  • 高さ(mm)
    66
  • 幅(mm)
    79
  • 質量(g)
    100.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FK734
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FK734の仕様・寸法情報

JANコード
4547441522372
トラスココード
408-3265
高さ(mm)
66
幅(mm)
79
質量(g)
100.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FK734
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,776円
( 14,054円 )
5日目

詳細情報

基本情報

パナソニック製の誘導灯・非常用照明器具に使用する、交換用のニッケル水素蓄電池です。
【特長】
・停電時などの非常時に、照明器具のバックアップ電源として機能します。
【用途】
・防災照明設備の定期メンテナンスや、故障時の交換用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル水素交換電池4.8V600mAhの型番FK734のページです。 型番FK734に関する仕様情報を記載しております。
ニッケル水素交換電池4.8V600mAhのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッケル水素交換電池4.8V600mAh
単3形充電式電池用サイズ変換スペーサー
ニッケル水素充電池
ニッケル水素充電池(高容量タイプ)
ニッケル水素充電池(高容量タイプ)・急速充電器
リチウムコイン電池
メーカーPanasonicPanasonicFDKFDKFDKFDK
通常価格12,776円709円1,105円 -1,394円 -4,520円601円 -
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45474415223724902704218841----
トラスココード408-3265452-0203----
高さ(mm)66-----
幅(mm)79-----
質量(g)100.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました