17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークポジショニング用器具

通常単価(税別)
12,985円~40,552円
税込単価
14,284円~44,607円
通常出荷日:4日目~5日目

高所作業で体を安定させ、両手での作業を可能にする胴ベルト型のワークポジショニング用器具です。【特長】・...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    バックル

    色

    適応ウエストサイズ(cm)

    補助ベルト寸法(mm)幅×長さ

    胴ベルト幅×長さ(mm)

    仕様

    最小発注数量
    4937897060045
    705.000
    336-6571
    -
    スチールスライド
    ブラック
    82~98
    85×670
    50×1200
    D環1個
    1個
    4937897060052
    830.000
    337-2883
    -
    スチールスライド
    ブラック
    82~98
    90×720
    45×1200
    D環1個
    1個
    4937897060076
    850.000
    337-2903
    -
    スチールスライド
    ブラック
    102~118
    90×720
    45×1400
    D環1個、ロングタイプ
    1個
    4937897060069
    705.000
    337-6077
    -
    スチールスライド
    ブラック
    72~88
    90×600
    45×1100
    D環1個、ショートタイプ
    1個
    4937897060328
    835.000
    337-2895
    -
    アルミスライド
    赤
    82~98
    100×700
    50×1200
    D環2個
    1個
    4937897060342
    835.000
    337-1333
    -
    アルミスライド
    白
    82~98
    100×700
    50×1200
    D環2個
    1個
    4937897060335
    835.000
    336-9677
    -
    アルミスライド
    黄
    82~98
    100×700
    50×1200
    D環2個
    1個
    4937897060106
    700.000
    337-6015
    -
    アルミスライド
    ブラック
    82~98
    100×720
    45×1200
    D環1個
    1個
    4937897060090
    850.000
    337-5996
    -
    アルミスライド
    ブラック
    82~98
    100×720
    45×1200
    D環2個
    1個
    4937897060120
    885.000
    336-6576
    -
    アルミスライド
    ブラック
    102~118
    100×720
    45×1400
    D環2個、ロングタイプ
    1個
    4937897060113
    745.000
    337-2892
    -
    アルミスライド
    ブラック
    72~88
    100×600
    45×1100
    D環2個、ショートタイプ
    1個
    4937897060083
    850.000
    336-8086
    -
    アルミスライド
    ブルー
    82~98
    100×720
    45×1200
    D環2個
    1個
    4937897060199
    795.000
    337-6083
    -
    ワンタッチ
    ブラック
    91~108
    85×670
    50×1150(最大)
    D環1個
    1個
    4937897060182
    795.000
    337-4421
    -
    ワンタッチ
    ブルー
    91~108
    85×670
    50×1150(最大)
    D環1個
    1個
    4937897060236
    820.000
    336-8155
    -
    ワンタッチ
    ブラック
    91~108
    100×720
    50×1150(最大)
    D環1個
    1個
    4937897060229
    820.000
    336-8186
    -
    ワンタッチ
    ブラック
    91~108
    100×720
    50×1150(最大)
    D環2個
    1個
    4937897060151
    745.000
    337-2849
    -
    アルミスライド
    ブラック
    82~98
    100×720
    45×1200
    D環1個、カープタイプ
    1個
    4937897060144
    845.000
    336-4943
    -
    アルミスライド
    ブラック
    82~98
    100×720
    45×1200
    D環2個、カープタイプ
    1個
    4937897060175
    865.000
    337-4448
    -
    アルミスライド
    ブラック
    102~118
    100×720
    45×1400
    D環2個、カープタイプ、ロングタイプ
    1個
    4937897060168
    815.000
    336-9734
    -
    アルミスライド
    ブラック
    72~88
    100×650
    45×1100
    D環2個、カープタイプ、ショートタイプ
    1個
    4937897060137
    845.000
    337-6006
    -
    アルミスライド
    ブルー
    82~98
    100×720
    45×1200
    D環2個、カープタイプ
    1個
    4937897060212
    850.000
    337-4436
    -
    ワンタッチ
    ブラック
    91~108
    100×720
    50×1150(最大)
    D環1個、カープタイプ
    1個
    4937897060205
    965.000
    336-8166
    -
    ワンタッチ
    ブラック
    91~108
    100×720
    50×1150(最大)
    D環2個、カープタイプ
    1個
    4937897060311
    780.000
    336-6562
    -
    アルミスライド
    オールブラック
    82~98
    170×720
    45×1200
    D環1個、カープタイプ
    1個
    4937897060298
    780.000
    337-1274
    -
    アルミスライド
    ブラック・レッド
    82~98
    170×720
    45×1200
    D環1個、カープタイプ
    1個
    4937897060304
    780.000
    337-5992
    -
    アルミスライド
    オールブラック
    82~98
    170×720
    45×1200
    D環2個、カープタイプ
    1個
    4937897060281
    780.000
    337-1272
    -
    アルミスライド
    ブラック・レッド
    82~98
    170×720
    45×1200
    D環2個、カープタイプ
    1個
    4937897060243
    1000.000
    337-6042
    -
    ワンタッチ
    ブラック・レッド
    91~108
    170×720
    50×1150(最大)
    D環2個、カープタイプ
    1個
    4937897056932
    960.000
    404-7708
    ベルト:ナイロン
    軽量アルミスライドバックル
    ブラック
    82~98
    90×720
    45×1200
    D環1個、カープタイプ
    1個
    4937897056949
    970.000
    404-7754
    ベルト:ナイロン
    軽量アルミスライドバックル
    ブラック
    92~108
    90×720
    45×1300
    D環1個、カープタイプ、ロングタイプ
    1個
    4937897060366
    1060.000
    337-5998
    -
    アルミスライド
    ブラック
    82~98
    90×720
    45×1200
    D環2個、カープタイプ
    1個
    4937897060373
    1070.000
    336-4961
    -
    アルミスライド
    ブラック
    92~108
    90×720
    45×1300
    D環2個、カープタイプ、ロングタイプ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,985円
    ( 14,284円 )
    5日目
    13,881円
    ( 15,269円 )
    5日目
    15,217円
    ( 16,739円 )
    5日目
    15,217円
    ( 16,739円 )
    5日目
    20,000円
    ( 22,000円 )
    5日目
    20,000円
    ( 22,000円 )
    5日目
    20,000円
    ( 22,000円 )
    5日目
    22,553円
    ( 24,808円 )
    5日目
    22,979円
    ( 25,277円 )
    5日目
    23,830円
    ( 26,213円 )
    5日目
    23,830円
    ( 26,213円 )
    5日目
    22,979円
    ( 25,277円 )
    5日目
    15,652円
    ( 17,217円 )
    5日目
    15,652円
    ( 17,217円 )
    5日目
    27,660円
    ( 30,426円 )
    5日目
    28,085円
    ( 30,894円 )
    5日目
    27,234円
    ( 29,957円 )
    5日目
    27,660円
    ( 30,426円 )
    5日目
    28,085円
    ( 30,894円 )
    5日目
    28,085円
    ( 30,894円 )
    5日目
    25,532円
    ( 28,085円 )
    5日目
    29,793円
    ( 32,772円 )
    5日目
    30,621円
    ( 33,683円 )
    5日目
    34,759円
    ( 38,235円 )
    5日目
    34,759円
    ( 38,235円 )
    5日目
    35,172円
    ( 38,689円 )
    5日目
    35,172円
    ( 38,689円 )
    5日目
    40,138円
    ( 44,152円 )
    5日目
    39,724円
    ( 43,696円 )
    4日目
    40,552円
    ( 44,607円 )
    4日目
    40,138円
    ( 44,152円 )
    5日目
    40,552円
    ( 44,607円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    高所作業で体を安定させ、両手での作業を可能にする胴ベルト型のワークポジショニング用器具です。
    【特長】
    ・体にフィットしやすいカーブ形状や3次元成形を採用しています。
    ・クッション性の高いパッドが、長時間の作業でも体への負担を軽減します。
    【用途】
    ・建設、工場、設備メンテナンスなど、高所での作業全般に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワークポジショニング用器具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワークポジショニング用器具
    ワークポジショニング用器具
    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_1
    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
    ワークポジショニング用器具用胴ベルト TD-200
    メーカージェフコム藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
    通常価格12,985円-9,651円33,014円40,163円 -7,812円9,927円 -
    通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目1日目9日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト