ファクトリーサプライ用品技術窓口

腰道具セット(WSG)

通常単価(税別)
20,851円~38,897円
税込単価
22,936円~42,787円
通常出荷日:7日目

工具の抜き差しがスムーズな「スムーズシリーズ」のオールブラック仕様の腰道具セットです。【特長】・ワーク...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2600.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 補助ベルト幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

バックル

仕様

補助ベルト幅

(mm)

最小発注数量
4937897076909
688-3508
スチールスライド
D環1個
85
1個
4937897076916
688-3512
スチールスライド
D環1個
90
1個
4937897076923
688-3511
アルミスライド
D環2個
100
1個
4937897076930
688-2037
ワンタッチ
D環1個
85
1個
4937897076947
688-3515
アルミスライド
D環2個、カープタイプ
100
1個
4937897076954
688-3514
ワンタッチ
D環2個、カープタイプ
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,851円
( 22,936円 )
7日目
22,553円
( 24,808円 )
7日目
31,034円
( 34,137円 )
7日目
24,681円
( 27,149円 )
7日目
35,172円
( 38,689円 )
7日目
38,897円
( 42,787円 )
7日目

詳細情報

基本情報

工具の抜き差しがスムーズな「スムーズシリーズ」のオールブラック仕様の腰道具セットです。
【特長】
・ワークポジショニング用器具、ポーチ、各種ツールホルダー、ベルトフッカーがセットになっています。
・色はオールブラックで統一されています。
【用途】
・電気工事や設備メンテナンスなど、腰に工具を装着して作業する際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰道具セット(WSG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰道具セット(WSG)
2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ワン・ハンドリトラ+SRリトラ)
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ
胴ベルト型"LSA"(三つ打ちロープ)ワンタッチバックル
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ
メーカージェフコム藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格20,851円-20,140円12,604円 -12,007円 -12,106円13,614円 -
通常出荷日7日目4日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)2600.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト