ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーラチェットレンチ NRR

通常単価(税別)
30,290円~30,676円
税込単価
33,319円~33,744円
通常出荷日:5日目

ボルト・ナットの締め付けや取り外しに使用するエアーラチェットレンチのNRRシリーズです。【特長】・狭い...

詳細を確認
  • 使用エアホース内径(mm)
    6.3
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 排気
    前方
  • ソケット差込角(mm)
    9.5
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.6
  • 使用空気圧力(MPa)統合
    0.6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

能力ボルト径(mm)

空気消費量([[M3]]/min)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

最小発注数量
653-9697
550.0
169
10
0.32
200
1個
653-9702
1100.0
263
12
0.36
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,290円
( 33,319円 )
5日目
30,676円
( 33,744円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットの締め付けや取り外しに使用するエアーラチェットレンチのNRRシリーズです。
【特長】
・狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外し作業を効率化します。
【用途】
・製造ラインや設備の組立・メンテナンス時など、狭くて作業しにくい場所でのボルト・ナットの締緩作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーラチェットレンチ NRRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーラチェットレンチ NRR
エアーラチェットレンチ(小型)
エアーラチェットレンチ AR3100
エアーラチェットレンチ TL9847
エアーラチェットレンチ GT-R10M
(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1
メーカー日本ニューマチック工業アネスト岩田キャンベル(DIY)TONEアネスト岩田キャンベル(DIY)ベッセルエスコ
通常価格30,290円-15,365円9,551円12,914円19,957円21,318円
通常出荷日5日目11日目在庫品1日目3日目1日目2日目
使用エアホース内径(mm)6.3-----
ホース取付口Rc1/4-----
排気前方-----
ソケット差込角(mm)9.5-----
使用空気圧力(MPa)0.6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト