ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動エアダスター

通常単価(税別)
11,599円
税込単価
12,759円
通常出荷日:1日目

強力な風でホコリやゴミなどを吹き飛ばして清掃する電動エアダスターです。【特長】・用途によって使い分けら...

詳細を確認
  • ※屋外では使用しないでください。
  • 故障の原因になります。
  • 使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。
  • 本体温度が上がり、故障の原因になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

AD-ALB01BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-ALB01BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
65
高さ(mm)
210
幅(mm)
110
JANコード
4549550328869
質量(g)
420.000
トラスココード
699-3734
材質1
本体外殻:ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD-ALB01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,599円
( 12,759円 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力な風でホコリやゴミなどを吹き飛ばして清掃する電動エアダスターです。
【特長】
・用途によって使い分けられる3種類のノズルが付属しています。
・人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の清掃も楽に行えます。
【用途】
・制御盤内部の電子部品や、操作パネルのスイッチ周りの清掃に。
・各種センサーやコネクタ部分など、手の届きにくい箇所のホコリ除去に。

ご注意

  • ※屋外では使用しないでください。
  • 故障の原因になります。
  • 使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。
  • 本体温度が上がり、故障の原因になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動エアダスターの型番AD-ALB01BKのページです。 型番AD-ALB01BKに関する仕様情報を記載しております。
電動エアダスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動エアダスター
DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11
DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5
ブロワ FRB40
36V コードレスブロワ RB36DB
充電式ブロワUB144D
メーカーエレコムエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格11,599円23,830円16,270円16,333円15,109円 -11,179円 -
通常出荷日1日目2日目1日目11日目1日目〜3日目
奥行(mm)65-----
高さ(mm)210-----
幅(mm)110-----
JANコード4549550328869-----
質量(g)420.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました