ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートグラインダ

通常単価(税別)
42,496円
税込単価
46,746円
通常出荷日:7日目

【特長】・静音タイプ・11.6db低減!体感で約半分の静かさです(標準機NHG-65KAとの比較)【用...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.55
  • 排気方向
    側方
  • トラスココード
    596-8809
  • チャック内径(mm)
    6
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 全長(mm)
    311
  • 排気
    側方
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.55
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    19000
  • 質量(g)
    1400.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

15408
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

15408の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
6
空気消費量(m³/min)
0.55
排気方向
側方
トラスココード
596-8809
チャック内径(mm)
6
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
311
排気
側方
空気消費量([[M3]]/min)
0.55
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
19000
質量(g)
1400.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
15408
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,496円
( 46,746円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音タイプ
・11.6db低減!体感で約半分の静かさです(標準機NHG-65KAとの比較)
【用途】
・鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダの型番15408のページです。 型番15408に関する仕様情報を記載しております。
ストレートグラインダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートグラインダ
ストレートグラインダ
サイレンサ付ストレートグラインダ
軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ
エアストレートグラインダー 空神ストレート
ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)
メーカー日本ニューマチック工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ニューレジストンユタニ
通常価格42,496円25,308円31,713円26,471円 -33,531円46,598円 -
通常出荷日7日目5日目6日目3日目〜1日目1日目
チャック内径(mm)6---6-
空気消費量(m³/min)0.55---0.58-
排気方向側方前方後方--前方
トラスココード596-8809-----
チャック内径(mm)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました