ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ツールチェック

通常単価(税別)
21,327円~21,528円
税込単価
23,460円~23,681円
通常出荷日:9日目

極めてコンパクトなケースに、ビットラチェット、各種ビット、ソケットなど多数のツールを収納し、手動および...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容(点)

セット内容(点)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
38
38
4013288234889
497.000
691-2056
1個
39
39
4013288234896
498.000
691-2048
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,327円
( 23,460円 )
9日目
21,528円
( 23,681円 )
9日目

詳細情報

基本情報

極めてコンパクトなケースに、ビットラチェット、各種ビット、ソケットなど多数のツールを収納し、手動および電動工具にも使用できるメンテナンス用ツールセットのシリーズです。
【特長】
・Zyklop Mini ビットラチェットとラピダプターホルダーを収納しており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。
・緑色のロック部がツールを固定し、快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。
・付属の870/1アダプターを使用することで、1/4インチソケットを使用できます。
・Take it easy 色分けシステムにより、ツールを素早く識別できます。
【用途】
・各種機械・設備の組立、調整、メンテナンス作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールチェックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールチェック
ツールセット ローラーキャビネット(差込角12.7mm)
ツールキット
コンビネーションツールセット
ハンドツール
ガレージツールセット
メーカーWERAWERAスエカゲツールTONEボッシュE-Value
通常価格21,327円-664,867円14,867円 -34,163円19,269円5,458円 -
通常出荷日9日目1日目4日目〜在庫品1日目4日目3日目
材質1プラスチック本体:スチール----
シャンク径(mm)6.35-----
差込角(mm)6.35-----
材質2特殊工具鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト