ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

楽書きチョーク棒 伸縮タイプ

通常単価(税別)
7,559円
税込単価
8,315円
通常出荷日:4日目

手の届かない箇所へのマーキングに便利な伸縮タイプのチョーク棒です。【特長】・脚立や立ち馬を使わずに、手...

詳細を確認
  • 本製品はアルミ製ですので、電線などに触れると感電する恐れがございます。
  • 周囲の安全確認を行い安全にご使用下さい。
  • チョークカバー以外の筆記用具を入れると破損する恐れがございます。
  • 本製品を曲げたり押し付けたりすると変形・破損・事故の原因になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

Y-AR001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-AR001の仕様・寸法情報

色
グレー
長さ(mm)
315
直径(mm)
25
JANコード
4560416131218
質量(g)
160.000
トラスココード
667-5396
材質1
本体:合金・チョーク固定部:ABS樹脂・繋ぎめ黒パーツ:PP・グリップ:ゴム・先端ネジ部:合金
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Y-AR001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,559円
( 8,315円 )
4日目

詳細情報

基本情報

手の届かない箇所へのマーキングに便利な伸縮タイプのチョーク棒です。
【特長】
・脚立や立ち馬を使わずに、手の届かない箇所へマーキングができます。
・チョーク棒、チョークカバー、チョーク1本がセットになっています。
【用途】
・工場や建設現場において、高所や奥まった場所への寸法書きや印付け作業に。

ご注意

  • 本製品はアルミ製ですので、電線などに触れると感電する恐れがございます。
  • 周囲の安全確認を行い安全にご使用下さい。
  • チョークカバー以外の筆記用具を入れると破損する恐れがございます。
  • 本製品を曲げたり押し付けたりすると変形・破損・事故の原因になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

楽書きチョーク棒 伸縮タイプの型番Y-AR001のページです。 型番Y-AR001に関する仕様情報を記載しております。
楽書きチョーク棒 伸縮タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
楽書きチョーク棒 伸縮タイプ
耐熱耐候マーカー 細タイプ
チョークホルダー 細丸
ゲルチョーク パック入り レフィル
書いたあと消せるチョーク替え芯
分散剤 EC-4 4L(エコタイプ)
メーカーYUYPROオキツモ祥碩堂オートニクス(ディスペンサー関連)祥碩堂マークテック
通常価格7,559円925円 -556円690円661円 -20,931円
通常出荷日4日目4日目〜4日目1日目4日目4日目
色グレー-----
長さ(mm)315-----
直径(mm)25-----
JANコード4560416131218-----
質量(g)160.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました